Publiceer je producten
512021S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512021S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512021S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512021S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512021S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
    DELABIE

    512021S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad

    Elektronische zeepverdeler op blad. Verdeler voor vloeibare zeep, schuimzeep of hydro-alcoholische gel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in mat RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel. Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep. Compatibel met hydro-alcoholische gel. Totlale lengte van de uitloop: 105 mm. Geleverd met een reservoir 1 liter. 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512021S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)99
    • Breedte (mm)37.3
    • Diepte (mm)121
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.76
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika