Publiceer je producten
512051S BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel
512051S BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel
512051S BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel
    DELABIE

    512051S BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel

    Elektronische zeepverdeler, muurmodel. Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydroalcoholische gel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in mat RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel. Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep. Compatibel met hydro-alcoholische gel. Totale lengte van de uitloop: 115 mm. Geleverd met een reservoir van 1 liter. Elektronische zeepdispenser met 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512051S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)37.3
    • Breedte (mm)37.3
    • Diepte (mm)118
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika