Publiceer je producten
512066S Elektronische verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter
DELABIE

512066S Elektronische verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter

Elektronische zeepverdeler, muurmodel. Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog (detectieafstand is regelbaar). Afdekplaat in bacteriostatisch RVS 304. Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Besparende doseerpomp: dosis van 0,8 ml (regelbaar tot 7 doses per detectie). Werking mogelijk in anti-verstopping modus. Automatische zeepverdeler: stroomtoevoer via 6 meegeleverde batterijen AA -1,5 V (DC9V) geïntegreerd in het lichaam van de zeepverdeler. Verklikkerlichtje geeft zwakke batterij aan. Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons. Venster voor niveaucontrole. Uitvoering in mat gepolijst RVS 304. Dikte rvs: 1 mm. Inhoud: 1 liter. Afmetingen: 90 x 105 x 256 mm. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s. Compatibel met hydro-alcoholische gel. CE markering. Automatische zeepdispenser met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.512066S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)255
  • Breedte (mm)104
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)338
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika