Publiceer je producten
5164N Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm
5164N Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm
    DELABIE

    5164N Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm

    Opklapbare muursteun Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Steungreep voor WC of douche. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Handreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Opklapbare greep in glanzende slijtvast witte Nylon. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Polyamide (Nylon) en polymeer met hoge weerstand: versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig: gaat vergeling tegen. Aangenaam en warm om aan te raken. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 850 x 230 x 105 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5164N
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)105
    • Diepte (mm)851
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalNylon
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika