Publiceer je producten
6602 Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden
DELABIE

6602 Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden

Handdoekdispenser muurmodel. Papierhouder met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Inhoud: 750 eenheden. Dikte metaal: 1 mm. Afwerking in geëpoxeerd wit rvs. Afmetingen: 120 x 275 x 450 mm. Het is mogelijk afzonderlijk een stapel van 180 gestapelde handdoekjes te bestellen (ref. 6606). Afmetingen handdoekjes: open formaat 230 x 250 mm, opgevouwen formaat 115 x 250 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6602
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)279
  • Diepte (mm)137
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2796
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika