Publiceer je producten
6603D Handdoekverdeler muurmodel, voor 500 handdoekjes
DELABIE

6603D Handdoekverdeler muurmodel, voor 500 handdoekjes

Handdoekdispenser muurmodel. ABS wit. Papierhouder met slot. Niveaucontrole. Inhoud: 500 eenheden. Afmetingen: 115 x 275 x 365 mm. Het is mogelijk afzonderlijk een bundel gestapelde papieren handdoekjes te bestellen (ref. 6606).
Technische specificatie
  • Unieke ref.6603D
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)368
  • Breedte (mm)278
  • Diepte (mm)133
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)895
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika