Publiceer je producten
6607D Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden
DELABIE

6607D Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden

Handdoekdispenser muurmodel. Afwerking in bacteriostatisch RVS 304 mat gepolijst. Papierhouder met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Inhoud: 750 eenheden. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 130 x 275 x 450 mm. Het is mogelijk afzonderlijk een bundel gestapelde papieren handdoekjes te bestellen (ref. 6606). Afmetingen van de handdoeken: open formaat 230 x 250 mm, klein formaat 115 x 250 mm Handdoekverdeler met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6607D
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)276
  • Diepte (mm)137
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)3843
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika