Publiceer je producten
708000 RAINY douchekop
708000 RAINY douchekop
    DELABIE

    708000 RAINY douchekop

    Vaste douchekop. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Geschikt voor hogere debieten: verwijder de debietregelaar. Verstuiver met kalkwerend systeem. Zachte en omhullende regenstraal. Verchroomd metaal. Vereenvoudigde installatie: installeer de koppeling in de muur en klik de douchekop erop vast. Toevoer M1/2". Douchekop voor ingebouwde toevoer. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.708000
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchekop
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)123
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)477
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika