Publiceer je producten
709150 ROUND douchekop
709150 ROUND douchekop
709150 ROUND douchekop
    DELABIE

    709150 ROUND douchekop

    Vaste douchekop. Installatie door de muur met technische ruimte (voor wand van 180 mm max). Debiet 6 l/min bij 3 bar. Automatische debietregeling. Kalkwerende verstuiver met draaibare en vergrendelbare straal. Veilige vormgeving. Messing verchroomd. Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef. Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden). Toevoer M1/2". 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.709150
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchekop
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)61
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)35
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)401
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika