Publiceer je producten
729064S Verdeler voor vloeibare zeep op blad, 1 liter
729064S Verdeler voor vloeibare zeep op blad, 1 liter
    DELABIE

    729064S Verdeler voor vloeibare zeep op blad, 1 liter

    Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.
    Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel.
    Model voor installatie op wastafel.
    Vandaalbestendig model.
    Lichaam en drukknop in mat gepolijst RVS 304.
    Anti-drup systeem (waterdicht).
    Discreet vergrendelingsmechanisme: kan zonder specifiek gereedschap ontgrendeld worden en automatisch opnieuw vergrendeld worden.
    Vulbaar via bovenkant (door de drukknop los te schroeven) of via de onderkant (door het reservoir los te schroeven).
    Geleverd met een reservoir van 1 liter.
    Compatibel met hydro-alcoholische gel.
    Zeepverdeler bladmodel met 30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.729064S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)71
    • Diepte (mm)124
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika