Publiceer je producten
741000 TEMPOSOFT zelfsluitende kraan
DELABIE

741000 TEMPOSOFT zelfsluitende kraan

Zelfsluitende kraan voor wastafel muurmodel: Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Lichaam is massief messing verchroomd M1/2". Geleverd met een blauwe en rode aanduiding. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.741000
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika