Publiceer je producten
746001 TEMPOSTOP zelfsluitende kraan
DELABIE

746001 TEMPOSTOP zelfsluitende kraan

Zelfsluitende kraan voor wastafel muurmodel: Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in messing verchroomd M1/2". Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.746001
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)35
  • Diepte (mm)92
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)326
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010938
  • ETIM-naamSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika