Publiceer je producten
747110 TEMPOSTOP doucheset
DELABIE

747110 TEMPOSTOP doucheset

Zelfsluitende doucheset voor installatie door de muur: Zelfsluitende TEMPOSTOP kraan M1/2" voor toevoer van gemengd water. Voor wand ≤ 200 mm. Zelfsluiting na ~15 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige ROUND douchekop, met automatische debietregeling. Verzonken drukknop in verchroomd metaal. Verborgen bevestiging en anti-rotatiepen. Inkortbare draadstangen. Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 747214]
Technische specificatie
  • Unieke ref.747110
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)61
  • Breedte (mm)70
  • Diepte (mm)35
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1243
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika