Publiceer je producten
748110 TEMPOSTOP zelfsluitende kraan
DELABIE

748110 TEMPOSTOP zelfsluitende kraan

Zelfsluitende wastafelkraan in technische ruimte: Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Lichaam in verchroomd metaal M1/2". Inkortbare bediening ≤ 200 mm, uitloop ≤ 230 mm. Met anti-rotatiepen en contramoer. Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 741743]
Technische specificatie
  • Unieke ref.748110
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)48
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)86
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1146
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika