Publiceer je producten
794200 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
794200 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
    DELABIE
    Gearchiveerd

    794200 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

    TEMPOMIX 3 zelfsluitende ééngreepsmengkraan inbouw, set 2/2: Vandaalbestendige afdekplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Temperatuurbegrenzer (instelbaar door de installateur). Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Uitloop L.110 met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming). Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos 794BOX3.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.794200
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)162
    • Breedte (mm)162
    • Diepte (mm)132
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)601
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets