Publiceer je producten
801 Doucheset met 1 straalstand
DELABIE

801 Doucheset met 1 straalstand

Doucheset met 1 straalstand. - Inkortbare verchroomde rvs douchestang Ø 22 met totale lengte 700 mm en tussenafstand 590 mm. - Glijstuk voor handdouche, regelbaar in hoogte en kantelbaar. - Doorzichtige zeepschaal. - BICOLOR doucheslang in glad PVC metaal-kunststof L.1,5 m (ref. 834T1). - Kalkwerende handdouche Ø 70 in ABS verchroomd, 1 straalstand: regenstraal (ref. 811).
Technische specificatie
  • Unieke ref.801
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1154
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1987
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika