Publiceer je producten
H9611 SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
H9611 SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
H9611 SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
    DELABIE

    H9611 SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan

    Thermostatische wastafelmengkraan. SECURITHERM muurmodel. Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Geen terugslagkleppen op de toevoeren. Muurmengkraan geleverd met 2 uitlopen in rvs L.136 mm. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling. Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C. Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 7 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm. Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Termostatische spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H9611
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)141
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1972
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika