Publiceer je producten
H9611S SECURITHERM BIOCLIP sequentiële  thermostatische wastafelmengkraan
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan

Thermostatische wastafelmengkraan. SECURITHERM muurmodel. Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Geen terugslagkleppen op de toevoeren. Muurmengkraan geleverd met 2 uitlopen in rvs L.136 mm. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling. Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C. Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 7 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm. Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Termostatische spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9611S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)141
  • Breedte (mm)214
  • Diepte (mm)214
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1841
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika