Publiceer je producten
H96201BEL SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan
H96201BEL SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan
    DELABIE

    H96201BEL SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan

    SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad. Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 mm L.140 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling. Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C. Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 9 l/min. Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm. Zonder trekplug en afvoer. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H96201BEL
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepSink mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)273
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)178
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1831
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves