Publiceer je producten
H9741HYG SECURITHERM  Securitouch doucheset met leegloop
DELABIE

H9741HYG SECURITHERM Securitouch doucheset met leegloop

SECURITHERM thermostatische doucheset met tweegreepsmengkraan en automatische leegloop: • Douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk: Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C, 2de ingesteld op 41°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". • Handdouche (ref. 813) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845). • Antistagnatie koppeling FM1/2", te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (beperkt de bacteriegroei) (ref. 880). Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9741HYG
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)117
  • Breedte (mm)285
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2509
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika