Publiceer je producten
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Specificatie
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Technische specificatie
  • Unieke ref.35020970
  • ProductfamilieGeneric
  • ProductgroepConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-19
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)2.66
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011327
  • ETIM-naamBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika