Publiceer je producten
Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Tap Hole

Technische specificatie
  • Unieke ref.RT27
  • ProductfamilieSEREL Rita
  • ProductgroepMonoblock Wall Hung Washbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)650
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)28.12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië