Publiceer je producten
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick. Delivered unassembled.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Technische specificatie
            • Unieke ref.flamingo-outdoor-table-round-80
            • ProductfamilieFlamingo outdoor
            • ProductgroepOutdoor collection
            • TypeObject (enkelvoudig object)
            • Publicatiedatum2022-02-28
            • Editienummer1
            • Hoogte (mm)760
            • Breedte (mm)800
            • Diepte (mm)800
            Gerelateerd
            • HoofdmateriaalAluminium
            • Gefabriceerd inSpanje
            Classificatie
            • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
            • IFC-classificatieFurniture
            • ETIM-codeEG017960
            • ETIM-naamFurniture
            • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
            • OmniClass-nummer23-11 29 15
            • OmniClass-titelExterior Tables