Publiceer je producten
Grada indoor square coffee table 100x100x30

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Neem contact op met expormim

Specificatie
      Technische specificatie
      • Unieke ref.grada-indoor-square-coffee-table-100
      • ProductfamilieGrada indoor
      • ProductgroepIndoor collection
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2022-03-03
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)30
      • Breedte (mm)100
      • Diepte (mm)100
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalHout
      • Secundair materiaalRoestvrij staal
      • Gefabriceerd inSpanje
      • Nettogewicht (kg)13
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
      • IFC-classificatieFurniture
      • ETIM-codeEG017960
      • ETIM-naamFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
      • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
      • OmniClass-titelResidential Coffee Tables