Publiceer je producten
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Neem contact op met expormim

    Specificatie

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Technische specificatie
        • Unieke ref.kotai-rectangular-dining-table-260
        • ProductfamilieKotai
        • ProductgroepIndoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-04-04
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)75
        • Breedte (mm)260
        • Diepte (mm)100
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalHout
        • Gefabriceerd inSpanje
        • Nettogewicht (kg)64
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-code56
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
        • OmniClass-titelResidential Dining Room Tables