Publiceer je producten
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75

    Kotai square dining table 100x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Technische specificatie
          • Unieke ref.kotai-square-dining-table
          • ProductfamilieKotai
          • ProductgroepIndoor collection
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-02-24
          • Editienummer1
          • Hoogte (mm)75
          • Breedte (mm)100
          • Diepte (mm)100
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalHout
          • Gefabriceerd inSpanje
          • Nettogewicht (kg)27
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
          • IFC-classificatieFurniture
          • ETIM-codeEG017960
          • ETIM-naamFurniture
          • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-code56
          • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
          • OmniClass-titelResidential Dining Room Tables