Publiceer je producten
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nido-hand-woven-sofa
    • ProductfamilieNido
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)770
    • Breedte (mm)1760
    • Diepte (mm)860
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRope
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)49
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-titelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS