Publiceer je producten
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.talo-indoor-round-dining-table-150
    • ProductfamilieTalo indoor
    • ProductgroepIndoor
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEik
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)112
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables