Publiceer je producten
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing
S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing

    S 9000 Vierdelig raam met draai-kiepraam en vaste beglazing

    3.9 van de 5 sterren3.9(19 reviews)

    Het nieuwe GEALAN systeem S 9000, als combinatiesysteem voor kunststof ramen en kunststof deuren met een inbouwdiepte van 82,5 mm, combineert de eigenschappen en voordelen van middenafdichting en aanslagafdichting in gelijke mate. De grote inbouwdiepte, zeskamerprofielen en drie doorlopende afdichtingsniveaus garanderen een uitstekende thermische isolatie. Met de profielcombinatie 6016 / 6003 Daarnaast zijn er mogelijkheden voor statische droge beglazing (STV®), intensieve kernisolatie (IKD®) en de Acrylcolor-kleurstelling.

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,88 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 45 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 82,5 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar
      • Maximale vleugel-grootte:
      Breedte: 3200 mm
      Hoogte: 3200 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.s9000_four_part_window_with_turn_and_tilt_window_and_fixed_glazings
    • ProductfamiliePVC Venster
    • ProductgroepS9000 Venster
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-22
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)82.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Tilt and Turn Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • ETIM-codeEC000701
    • ETIM-naamWindow opener
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows