Publiceer je producten
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Specificatie
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A1505
    • ProductfamilieARCHIMODULE
    • ProductgroepShower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)83
    • Breedte (mm)166
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika