Publiceer je producten
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specificatie
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T7162
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)1368
    • Diepte (mm)1420
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)47.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers