Publiceer je producten
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Idealrain ronde 300mm vaste regendouchekop
    Specificatie
    • Douchekop 300 mm, cilindrisch ontwerp, "Easy clean" sproeiers om kalkaanslag te voorkomen en 12 l/min stroombegrenzer
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A5803
    • ProductfamilieSanitary
    • Productgroepshower head set
    • Publicatiedatum2021-08-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)303
    • Breedte (mm)303
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika