Publiceer je producten
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Brausethermostat ohne Rückschlagventile, Waschbeckenversion mit Auslauf, Thermische Desinfektion, Cool Body, Ablage, Chrom
    Specificatie
    • Ceraplus Safe OX, Thermostat-Brausemischer ohne Rückschlagventile, hohe Langlebigkeit, Waschbeckenversion mit Auslauf, thermische Desinfektion, kühles Gehäuse, praktische Ablage mit ergonomischen Metallgriffen, Chrom
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7608
    • ProductfamilieOX THM
    • ProductgroepOX THM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)136
    • Breedte (mm)240
    • Diepte (mm)207
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa