Publiceer je producten
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specificatie
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4674
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)485
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)16.45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets