Publiceer je producten
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Specificatie
    • Uitvoeringen met één en drie functies, diameter 100 mm, geschikt voor lage en hoge druk en kalkbestendige, afwasbare sproeiers. Uitneembare eco-stroomregelaar van 8 liter per minuut. Debiet vanaf 6 liter per minuut @ 0,1 bar."
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9402
    • ProductfamilieSanitary
    • Productgroephand spray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)256
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)110
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika