Publiceer je producten
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Specificatie
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9453
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower fittings package
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers