Publiceer je producten
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Specificatie
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Technische specificatie
    • Unieke ref.B9833
    • ProductfamilieIDEALRAIN PRO
    • ProductgroepShower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)605
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)313
    Links
    Gerelateerd
    • Nettogewicht (kg)1.262
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika