Publiceer je producten
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    Specificatie
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BC803
    • ProductfamilieJOY
    • ProductgroepBATH FILLER
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-08-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)65
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets