Publiceer je producten
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wanduitloop 65x189 mm, 180 mm sprong uitloop
    Specificatie
    • CERALINE NUOVO | Wanduitloop 65x189 mm, 180 mm sprong uitloop
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD973
    • ProductfamilieCeraline Nuovo
    • ProductgroepSpouts
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)65
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)189
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)0.43
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin spouts
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika