Publiceer je producten
Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept air cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Specificatie
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.E0766
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWashbasin taps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)161
  • Breedte (mm)601
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)14.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins