Publiceer je producten
Calla Vanity Basin 80 1 Tap Hole
Calla Vanity Basin 80 1 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 1 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 1 Tap Hole, Overflow, Glossy White
    Specificatie
    • Vanity Basin 80cm with 3 hole overflow and 1 tap hole in glossy white finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E2241
    • ProductfamilieCalla
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)177
    • Breedte (mm)865
    • Diepte (mm)538
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)25.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-11 21 21 13
    • OmniClass-titelCatch Basins