Publiceer je producten
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specificatie
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T9648
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1998
    • Breedte (mm)1210
    • Diepte (mm)16
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)53
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers