Publiceer je producten
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Specificatie
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E7146
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWall-hung wash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)420
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Shower Channel
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa