Publiceer je producten
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Tempo 35 cm handrinse washbasin, right hand tapholes
    Specificatie
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T0597
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWashbasin taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)815
    • Breedte (mm)352
    • Diepte (mm)301
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins