Publiceer je producten
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Specificatie
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3591
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBathroom Mirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)698.5
    • Breedte (mm)798.5
    • Diepte (mm)170
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties