Publiceer je producten
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Specificatie
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3594
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBathroom Mirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)996
    • Breedte (mm)1192
    • Diepte (mm)26
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)11.16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties