Publiceer je producten
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE

    EXTRA 70CM WASHBASIN WITH 1 TAP HOLE

    Waschtisch Extra, 1 Hl., m.Ül., 700x450x150mm, geschliffen, Weiß
    Specificatie
    • Waschtisch Serie: Extra Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen Überlauf: Überlaufloch, geschlitzt Außenmaße (BxTxH): 700x450x150 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Inklusive Befestigung (WW965340) Ausschnittschablone: TT0299734 (bitte seperat bestellen) Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 17,500 kg Artikel-Nr.: T389401
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3894
    • ProductfamilieExtra
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)148
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRetention Basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk