Publiceer je producten
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B wastafel rechthoekig 45x37cm met overloop, wit, in kartonnen doos, EU pallet
    Specificatie
    • Wastafel rechthoekig 45x37cm met overloop, wit, in kartonnen doos, EU pallet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5092
    • ProductfamilieIdeal Standard i.life B
    • ProductgroepIdeal Standard i.life B
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)37
    • Breedte (mm)45
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)7.82
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures