Publiceer je producten
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Availeable in different finishes.
    Specificatie
    • I.Life S Handwasbak Unit Vloerstaand Tempo 35cm. Verkrijgbaar in Mat Wit, Zandbeige, Mat Kwarts, Grijs Mat Carbon, Grijs MatGreige, Mat Natuur Eik & Koffie Eik.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5303
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepBathroom Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)730
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011381
    • ETIM-naamBathroom furniture set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLaboratory Furniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets