Publiceer je producten
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    I.LIFE O | Wandcloset pack 350x535x400 mm, CL1 volledige spoeling 3.9 - 6 l/min, horizontale afloop
    Specificatie
    • I.LIFE O | Wandcloset pack 350x535x400 mm in glanzend wit afwerking, CL1 volledige spoeling 3.9 - 6 l/min, horizontale afloop | CL1, CL2, Softclose zitting
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5725
    • Productfamiliei.Life O
    • ProductgroepToilet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)355
    • Breedte (mm)340
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)23.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika